タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | Module 46.6 x 34.8 x 12.0 mm |
Package Status | Active |
Package Type | MODULE |
クラス | MODULE |
Package Code | MN0006AA |
カテゴリ | G |
Lead Count | 6 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 46.6mm |
幅 | 34.8mm |
Thickness | 12mm |
Pitch | 0mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 46.6 x 34.8 x 12.0 |