メインコンテンツに移動

MNX (TSSOP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
MDP0044
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MNX
Package Description
Descriptive text for this package.
16 LEAD TSSOP (4.4 mm), Pb-FREE
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MNX
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
4.39mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 4.39 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1件