メインコンテンツに移動

MOR (SOIC 14)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M14.15
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MOR
Package Description
Descriptive text for this package.
SOIC 8.65x3.90x1.75 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SOIC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MOR
カテゴリ
G
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.65mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.65 x 3.9 x 1.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 181 KB
1件