メインコンテンツに移動

MPG (TSSOP-EP 38)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
MDP0048
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MPG
Package Description
Descriptive text for this package.
38 LEAD HTSSOP (4.4mm BODY)
Package Status
Active
Package Type
TSSOP-EP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MPG
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
38
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.7mm
4.39mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.70 x 4.39 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 116 KB
1件