メインコンテンツに移動

MQE (MSOP-EP 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
MDP0050
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MQE
Package Description
Descriptive text for this package.
10 LEAD HMSOP (3.0MM)
Package Status
Active
Package Type
MSOP-EP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MQE
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 115 KB
1件