メインコンテンツに移動

MSY (SOIC 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M16.15
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MSY
Package Description
Descriptive text for this package.
SOIC 9.9x3.9x1.75 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SOIC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MSY
カテゴリ
G
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0.39mm
Pb Free Category
N/A
0.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.05mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.39 x 0.16 x 0.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 196 KB
1件