メインコンテンツに移動

MTC (SOIC 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M8.15
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MTC
Package Description
Descriptive text for this package.
SOIC 4.90x3.90x1.50 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SOIC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MTC
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.9mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.5mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.9 x 3.9 x 1.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 247 KB
1件