メインコンテンツに移動

MYB ( 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M10.118
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MYB
Package Description
Descriptive text for this package.
10 LEAD MSOP (3.0MM)
Package Status
Active
Package Code
The unique identifier of this package.
MYB
カテゴリ
G
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0.12mm
0.12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.03mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.02mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.12 x 0.12 x 0.03

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 123 KB
1件