メインコンテンツに移動

MZR (TSSOP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
M24.173
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MZR
Package Description
Descriptive text for this package.
24L TSSOP (4.4.MM)
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
MZR
カテゴリ
G
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0.31mm
0.17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.026mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.31 x 0.17 x 0.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 103 KB
1件