メインコンテンツに移動

NAE (PLCC 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
N20.35
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
NAE
Package Description
Descriptive text for this package.
20 LEAD PLCC
Package Status
Active
Package Type
PLCC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NAE
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.89mm
8.89mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.89 x 8.89 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 106 KB
1件