メインコンテンツに移動

NCG6 (DFN 6)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
DFN 1.90x1.50x0.75 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
DFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NCG6
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.9mm
Pb Free Category
e3 Sn
1.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.9 x 1.5 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 196 KB
1件