メインコンテンツに移動

NDG20 (VFQFPN 20)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 3.00x3.00x0.90 mm 0.40mm Pitch, VFQFPN 3.00x3.00x1.00 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NDG20
カテゴリ
G
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
Pb Free Category
e3 Sn
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm, 1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Tray, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.0 x 3.0 x 0.9, 3.0 x 3.0 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 193 KB
パッケージ外形図 PDF 179 KB
パッケージ外形図 PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 196 KB
パッケージ外形図 PDF 193 KB
認証書 PDF 170 KB
6件