タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | VFQFPN 2.00x2.00x0.50 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | NEG12 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 12 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 2mm |
Thickness | 0.5mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Cut Tape, Reel |
Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 2.0 x 0.5 |