メインコンテンツに移動

NHG72 (VFQFPN 72)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 10.2 x 10.2 x 0.75 mm Body 0.5 m
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NHG72
カテゴリ
G
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.2mm
Pb Free Category
e3 Sn
10.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.2 x 10.2 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 200 KB
1件