メインコンテンツに移動

NL28 (VFQFPN 28)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 6.00x6.00x0.85 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NL28
カテゴリ
240
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
No
長さ
6mm
Pb Free Category
e0
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.0 x 6.0 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
製品変更通知 PDF 299 KB
製品変更通知 PDF 281 KB
製品変更通知 PDF 120 KB
5件