タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
VFQFPN 3.00x3.00x1.00 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
NLG16 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 3mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 3mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
3.0 x 3.0 x 1.0 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 190 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 198 KB | |
認証書 | PDF 170 KB | |
製品変更通知 | PDF 88 KB | |
EOL通知 | PDF 46 KB | |
EOL通知 | PDF 45 KB | |
6 items
|