メインコンテンツに移動

NLG52 (VFQFPN 52)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 8.00x8.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NLG52
カテゴリ
G
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
Pb Free Category
e3 Sn
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.0 x 8.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 192 KB
パッケージ外形図 PDF 192 KB
認証書 PDF 170 KB
製品変更通知 PDF 120 KB
4件