タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
VFQFPN 10.00x10.00x0.85 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
NLG68 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 68 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 10mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.85mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
10.0 x 10.0 x 0.85 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 193 KB | |
認証書 | PDF 170 KB | |
製品変更通知 | PDF 30 KB | |
製品変更通知 | PDF 55 KB | |
製品変更通知 | PDF 120 KB | |
5 items
|