メインコンテンツに移動

NLG88 (VFQFPN 88)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 10.00x10.00x0.90 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NLG88
カテゴリ
G
Lead Count
88
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
Pb Free Category
e3 Sn
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.0 x 10.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 198 KB
パッケージ外形図 PDF 198 KB
パッケージ外形図 PDF 198 KB
4件