メインコンテンツに移動

NPG20 (VFQFPN 20)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFP-N 4 X 4 X 1.0MM - NO LEAD
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NPG20
カテゴリ
G
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
Pb Free Category
e3 Sn
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
TUBE
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.0 x 4.0 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 82 KB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
4件