メインコンテンツに移動

NRG12 (DFN 12)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
DFN 4.00x3.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
DFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NRG12
カテゴリ
G
Lead Count
12
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
Pb Free Category
e3 Sn
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.0 x 3.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 193 KB
パッケージ外形図 PDF 191 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 193 KB
4件