メインコンテンツに移動

NRG16 (VFQFPN 16)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 4.50x3.50x0.95 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NRG16
カテゴリ
G
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.5mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.95mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.5 x 3.5 x 0.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 192 KB
認証書 PDF 170 KB
製品変更通知 PDF 120 KB
3件