メインコンテンツに移動

NRG36 (VFQFPN 36)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 4.00x7.50x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NRG36
カテゴリ
G
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
Pb Free Category
e3 Sn
7.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.0 x 7.5 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 71 KB
2件