タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
DFN 4.0 x 5.0 x 1.153 mm Body 0.5mm Pit |
Package Status | Active |
Package Type | DFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
NRX12 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 12 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 5mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.15mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
4.0 x 5.0 x 1.15 |