メインコンテンツに移動

NSG16 (DFN 16)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
DFN 4.00x3.00x0.85 mm 0.45mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
DFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NSG16
カテゴリ
G
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
Pb Free Category
e3 Sn
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.45mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.0 x 3.0 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 206 KB
1件