タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
VFQFPN 6.00x6.00x0.75 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
NTG32 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 6mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.75mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
6.0 x 6.0 x 0.75 |