タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | VFQFPN 5.00x5.00x0.75 mm 0.40mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | NTG40 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 40 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 5mm |
Thickness | 0.75mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.4mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 0.75 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 194 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 195 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 123 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 191 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 192 KB | |
5 items
|