メインコンテンツに移動

NTG48 (VFQFPN 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 6.00x6.00x0.75 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NTG48
カテゴリ
G
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
Pb Free Category
e3 Sn
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.0 x 6.0 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 195 KB
パッケージ外形図 PDF 195 KB
パッケージ外形図 PDF 195 KB
認証書 PDF 170 KB
4件