タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
DFN 1.40x1.40x0.75 mm 0.40mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | DFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
NTG6 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 6 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 1.4mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 1.4mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.75mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.4mm |
Package Carrier | Cut Tape, Reel |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
1.4 x 1.4 x 0.75 |