メインコンテンツに移動

NXG28 (VFQFPN 28)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 4.00x4.00x1.50 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NXG28
カテゴリ
G
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
Pb Free Category
e3 Sn
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.5mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.0 x 4.0 x 1.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 191 KB
1件