メインコンテンツに移動

PAG48 (TSSOP 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TSSOP 12.50x6.10x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PAG48
カテゴリ
G
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.5mm
Pb Free Category
e3 Sn
6.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.5 x 6.1 x 1.0

ドキュメント