メインコンテンツに移動

PBG (SOT23 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
P6.064A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
PBG
Package Description
Descriptive text for this package.
6 LEAD SOT-23
Package Status
Active
Package Type
SOT23
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PBG
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.9mm
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.95mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.90 x 1.60 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 156 KB
パッケージ外形図 PDF 92 KB
2件