メインコンテンツに移動

PBG32 (SOJ 32)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SOJ 20.90x10.20x2.20 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SOJ
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PBG32
カテゴリ
G
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20.9mm
Pb Free Category
e3 Sn
10.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.2mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20.9 x 10.2 x 2.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 132 KB
製品変更通知 PDF 139 KB
製品変更通知 PDF 142 KB
製品変更通知 PDF 117 KB
製品変更通知 PDF 115 KB
6件