タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | SOJ 28.60x10.20x2.90 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | SOJ |
クラス | PLASTIC |
Package Code | PBG44 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 44 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 28.6mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 10.2mm |
Thickness | 2.9mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Reel, Tube |
Pkg. Dimensions (mm) | 28.6 x 10.2 x 2.9 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
認証書 | PDF 170 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 132 KB | |
製品変更通知 | PDF 139 KB | |
製品変更通知 | PDF 117 KB | |
製品変更通知 | PDF 115 KB | |
5 items
|