メインコンテンツに移動

PBO (TSOT 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
P6.064C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
PBO
Package Description
Descriptive text for this package.
6L Flip Chip TSOT23 (RAA808013, JCET)
Package Status
Active
Package Type
TSOT
Package Code
The unique identifier of this package.
PBO
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.9mm
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.87mm
Pitch
0.95mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.90 x 1.60 x 0.87