タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | P8.064 |
Pkg. Previous Code | PBP |
Package Description | 8 LEAD SOT23 (SC-74) (1.65MM) (Pb-Free) |
Package Status | Active |
Package Type | SOT23 |
クラス | PLASTIC |
Package Code | PBP |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2.9mm |
幅 | 1.65mm |
Thickness | 1.1mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 2.90 x 1.65 x 1.10 |