メインコンテンツに移動

PC16 (QSOP 16)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
QSOP 4.90x3.80x1.47 mm 0.64mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
QSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PC16
カテゴリ
240
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
No
長さ
4.9mm
Pb Free Category
e0
3.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.47mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
0.64mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.9 x 3.8 x 1.47

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 110 KB
製品変更通知 PDF 298 KB
2件