メインコンテンツに移動

PCA (TSOT 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
MDP0049
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
PCA
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LEAD TSOT - COL (Chip-On-Lead)
Package Status
Active
Package Type
TSOT
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PCA
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.9mm
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.90 x 1.60 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 111 KB
1件