タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
PDIP 36.60x15.24x3.80 mm 2.54mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | PDIP |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
PDG28 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 36.6mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 15.24mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.8mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 2.54mm |
Package Carrier | Tube |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
36.6 x 15.24 x 3.8 |