メインコンテンツに移動

PDG48 (PDIP 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PDIP 61.70x15.24x3.80 mm 2.54mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PDIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PDG48
カテゴリ
G
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
61.7mm
Pb Free Category
e3 Sn
15.24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.8mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
2.54mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
61.7 x 15.24 x 3.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 39 KB
製品変更通知 PDF 298 KB
3件