メインコンテンツに移動

PER (BOARD 0)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
BOARD
Package Status
Active
Package Type
BOARD
クラス
BOARD
Package Code
The unique identifier of this package.
PER
カテゴリ
NP
Lead Count
0
Pb (Lead) Free
No
長さ
0mm
Pb Free Category
e0
0mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0mm
Package Carrier
Box, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.0 x 0.0 x 0.0