メインコンテンツに移動

PFG48 (TVSOP 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TVSOP 9.70x4.40x1.00 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TVSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PFG48
カテゴリ
G
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.7mm
Pb Free Category
e3 Sn
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.7 x 4.4 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 117 KB
製品変更通知 PDF 379 KB
3件