メインコンテンツに移動

PFK (SOT89 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
P3.064C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
PFK
Package Description
Descriptive text for this package.
3 LEAD SOT89, Pb Free
Package Status
Active
Package Type
SOT89
Package Code
The unique identifier of this package.
PFK
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.5mm
4.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.5mm
Pitch
1.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.50 x 4.10 x 1.50