メインコンテンツに移動

PGG38 (TSSOP 38)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TSSOP 9.70x4.40x1.00 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PGG38
カテゴリ
G
Lead Count
38
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.7mm
Pb Free Category
e3 Sn
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.7 x 4.4 x 1.0