タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | TSOP 20.95x10.16x1.00 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | TSOP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | PHG32 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 20.95mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 10.16mm |
Thickness | 1mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Reel, Tube |
Pkg. Dimensions (mm) | 20.95 x 10.16 x 1.0 |