メインコンテンツに移動

PHK (SC70 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
P6.049A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
PHK
Package Description
Descriptive text for this package.
6 LEAD SC-70 FUSED LEAD#2 (1.30MM) (Pb-Free)
Package Status
Active
Package Type
SC70
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PHK
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.01mm
1.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.01 x 1.30 x 0.00