メインコンテンツに移動

PHP (SC70 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
P6.049A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
PHP
Package Description
Descriptive text for this package.
6 LEAD SC-70 FUSED LEAD#2 (1.30MM) (Pb-Free)
Package Status
Active
Package Type
SC70
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PHP
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.01mm
1.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.88mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.01 x 1.30 x 0.88

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 125 KB
1件