メインコンテンツに移動

PIG16 (SOIC 16)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SOIC 10.40x7.60x2.34 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SOIC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PIG16
カテゴリ
G
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.4mm
Pb Free Category
e3 Sn
7.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.34mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.4 x 7.6 x 2.34

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 134 KB
2件