メインコンテンツに移動

PJ28 (SOJ 28)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SOJ 17.90x7.60x2.67 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SOJ
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PJ28
カテゴリ
240
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
No
長さ
17.9mm
Pb Free Category
e0
7.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.67mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.9 x 7.6 x 2.67

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 108 KB
製品変更通知 PDF 139 KB
製品変更通知 PDF 117 KB
製品変更通知 PDF 115 KB
4件