タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
SOJ 15.90x7.60x2.67 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | SOJ |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
PJG24 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 24 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15.9mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 7.6mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.67mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Reel, Tube |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
15.9 x 7.6 x 2.67 |